(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pantalla de blindaje de luz (marco de aluminio) (tipo independiente)

Pantalla de blindaje de luz (marco de aluminio) (tipo independiente)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • YS-12SF-DG (Tipo fijo, verde oscuro)
  • YS-12SF-G (Tipo fijo, verde)
  • YS-22SC-Y (Tipo de Ruedita, Amarillo)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Fácil de montar sin necesidad de pegamento (tipo perno).
· Protege los ojos de las personas que le rodean de los dañinos rayos ultravioleta y de los rayos visibles generados durante la soldadura.
· La estructura de aluminio permite reciclar cuando se desecha.
· El marco de aluminio es un 40% más ligero que el acero.
· La lámina utiliza un tejido de fibra retardante de llama recubierto con silicona en un lado de la lámina de pulverización catódica alfa JIS A 1323 C clase aprobada (número 03 A0142).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YS-12SC-DG
YS-12SC-G
YS-12SC-Y
YS-12SF-DG
YS-12SF-Y
YS-22SC-G
YS-22SC-Y
YS-22SF-G
YS-22SF-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Forma del pie Tipo de detalles Dimensión interior del marco: horizontal
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuroTipo de RueditaTipo de Ruedita1000352-86775400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

VerdeTipo de RueditaTipo de Ruedita1000352-86855400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

AmarilloTipo de RueditaTipo de Ruedita1000352-86935400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuroTipo fijoTipo fijo1000352-87234900
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

AmarilloTipo fijoTipo fijo1000352-87404900
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

VerdeTipo de RueditaTipo de Ruedita2000352-88807000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

AmarilloTipo de RueditaTipo de Ruedita2000352-88987000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

VerdeTipo fijoTipo fijo2000352-89366900
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

AmarilloTipo fijoTipo fijo2000352-89446900

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Barrera de protección contra la luz de soldadura Dimensión interior del marco: altura(mm) 2000 Espesor del asiento(mm) 0.35
Diámetro del marco(mm) 28 Diámetro de la rueda(mm) ø50 (solo tipo con patas giratorias) Especificaciones Se adquirió el número de prueba de rendimiento a prueba de fuego de la Asociación ignífuga de Japón (AT860027)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico