(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se puede conectar y agregar a la barrera de protección contra la luz de soldadura (tipo independiente).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
YF1015S-B |
YF1015S-DG |
YF1015S-GN |
YF1015S-Y |
YF1515S-B |
YF1515S-DG |
YF1515S-GN |
YF1515S-Y |
YF2015S-B |
YF2015S-DG |
YF2015S-GN |
YF2015S-Y |
YFAS-B |
YFAS-DG |
YFAS-GN |
YFAS-Y |
YFBS-B |
YFBS-DG |
YFBS-GN |
YFBS-Y |
Cargando…
tipo de producto | Barrera de protección contra la luz de soldadura | Forma del pie | Tipo de Ruedita | Espesor del asiento(mm) | 0.35 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del marco(mm) | 28 | Diámetro de la rueda(mm) | φ50 | Especificaciones | Japan Fire Retardant Association Prueba de rendimiento a prueba de fuego Número adquirido (AT860027) Hoja utilizada. Estructura de tubo con revestimiento de resina. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente