(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Valla de protección de luz de soldadura (tipo independiente) con ruedas

Valla de protección de luz de soldadura (tipo independiente) con ruedas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Crea un ambiente de trabajo cómodo al bloquear los dañinos rayos UV durante la soldadura.
· El marco puede ser montado fácilmente por cualquier persona, ya que es un tipo de ajuste.
· Con ruedas para facilitar el movimiento.
· Se puede ampliar combinando con el tipo de conexión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YF1015-B
YF1015-DG
YF1015-GN
YF1015-Y
YF1515-B
YF1515-DG
YF1515-GN
YF2015-B
YF2015-DG
YF2015-GN
YF2015-Y
YFA-B
YFA-DG
YFA-GN
YFA-Y
YFB-B
YFB-DG
YFB-GN
YFB-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Dimensión interior del marco: horizontal
(mm)
Dimensión interior del marco: altura
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul10001500487-55165600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro10001500487-55245600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde10001500487-55325600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo10001500487-56645600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul15001500487-56726500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro15001500487-56816500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde15001500487-56996500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul20001500487-58347300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro20001500487-58427300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde20001500487-58517300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo20001500487-59827300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul20002000328-95758300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro20002000255-29578300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde20002000255-29498300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo20002000255-29318300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul10002000328-95836300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro10002000255-29816300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde10002000255-29736300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo10002000255-29656300

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Barrera de protección contra la luz de soldadura Forma del pie Tipo de Ruedita Espesor del asiento(mm) 0.35
Diámetro del marco(mm) 28 Diámetro de la rueda(mm) φ50 Especificaciones Japan Fire Retardant Association Prueba de rendimiento a prueba de fuego Número adquirido (AT860027) Hoja utilizada. Estructura de tubo con revestimiento de resina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico