(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte para puntas de destornillador - magnético, TMB-2065

Soporte para puntas de destornillador - magnético, TMB-2065
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los tornillos siempre se detienen en una posición constante a lo largo de la superficie.
· La función de bloqueo automático bloquea completamente los bits en la captura de bits para que la dimensión de salida no cambie cuando se utilizan controladores de impacto.
· El potente imán sujeta firmemente incluso tornillos largos, lo que permite un fácil atornillado.
[Aplicaciones]
· Se puede conectar a un destornillador recargable para atornillar constantemente a una superficie plana.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMB-2065

 
Número de Parte
TMB-2065
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tornillo de captura diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 65
Producto único Conjunto de productos Establecer producto Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo Disponible Trusco Code 270-9511 Establecer contenido Bit de doble extremo + Número 2 × 65 bit 1 pieza
Masa 38 (g/set)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMB-2065 de la serie Soporte para puntas de destornillador - magnético, TMB-2065.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico