(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de destornillador Phillips - de doble ranura, magnética【10 piezas por paquete】

Punta de destornillador Phillips - de doble ranura, magnética
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El eje es delgado a 4.5 mm e ideal para sujetar tornillos en lugares profundos, en bloques de terminales o en espacios finos en la electrónica del hogar.
· La aleación especial original se utiliza para alardear de una precisión y durabilidad superiores.
· Es un tipo de doble ranura que puede usarse para herramientas eléctricas con tamaños de ranura de bola de 13 mm y 9,5 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para agujeros estrechos en electrodomésticos, bloques de terminales y agujeros profundos para tornillos.
· Atornillado de la hoja de la puerta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWB16-2150

 
Número de Parte
TWB16-2150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Phillips (+) diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 150
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible
Si hay una función de doble extremo NA Nominal de pasos Dureza H
Trusco Code 299-6154 Masa 315 (g / bolsa) El número de cada bolsa(ordenador personal.) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWB16-2150 de la serie Punta de destornillador Phillips - de doble ranura, magnética.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico