(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Ideal para apretar tornillos como tornillos hexagonales (tornillos de cabeza, tornillos de fijación, etc.).
[Aplicaciones]
· Montaje de maquinaria, trabajos de demolición, mantenimiento de equipos y trabajos dentro de fábricas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
THB-6S
La cantidad mínima para comprar es 4 en paquetes.
Tipo de punta | Tipo hexagonal | diámetro del vástago(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 65 | Producto único Conjunto de productos | Establecer producto |
Punta de dos lados de ancho (mm) | 2 ~ 6 | Cantidad de bits | 6 |
Presencia de imán en la punta de la cuchilla | Disponible | Si hay una función de doble extremo | NA |
Trusco Code | 330-4019 | Establecer contenido | Broca hexagonal 2/2.5/3/4/5/6 Una cada una, soporte de broca |
Masa | 146 (g / juego) | - | - |
Tipo de punta | Tipo hexagonal | diámetro del vástago(mm) | 6.35 | Longitud total(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Producto único Conjunto de productos | Establecer producto | Punta de dos lados de ancho (mm) | 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 | Cantidad de bits | 6 |
Presencia de imán en la punta de la cuchilla | Disponible | Si hay una función de doble extremo | NA | Trusco Code | 330-4019 |
Establecer contenido | Broca hexagonal 2/2.5/3/4/5/6 Una cada una, soporte de broca | Masa | 146 (g / juego) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THB-6S de la serie Juego de brocas hexagonales (magnético).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente