(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piedra de la viruta

Piedra de la viruta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rápido y fácil de moler con alta precisión, omitiendo esfuerzos para el ajuste de la superficie La superficie plana se puede mantener todo el tiempo sin un acabado irregular.
[Aplicaciones]
· Cerámica, vidrio, pulido de materiales difíciles de cortar, como virutas de molienda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-1-1200
S-1-170
S-1-700
S-2-1200
S-2-170
S-2-700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Resumen Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1200Acabado de precisión15030171-4538306.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Acabado rugoso15030171-4511311.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

700Semiacabado15030171-4520309.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1200Acabado de precisión10050286-8172306.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Acabado rugoso10050286-8156311.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

700Semiacabado10050286-8164309.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Piedra de afilar de diamante Espesor(mm) 8 Material abrasivo (Diamante)
Cuerpo principal Acero al carbono para estructura general (SS400) Características Rápido y fácil de moler con alta precisión, omitiendo los esfuerzos para el ajuste de la superficie. La superficie plana se puede mantener todo el tiempo sin un acabado irregular. Aplicación Cerámica, vidrio, pulido de materiales difíciles de cortar, como virutas de molienda.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico