(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de copa para herramientas eléctricas

Cepillo de copa para herramientas eléctricas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Exhibe su capacidad para desbarbar, eliminar óxido y eliminar pintura.
· Ideal para desbarbado fino después de cortar y moler.
[Aplicaciones]
· Para la prevención de la oxidación, pulido y desbarbado de soldaduras en hierro, acero y metales no ferrosos; para pelar pintura, pulir revestimientos, acabados de bordes y superficies durante procesos de fabricación de caucho, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GCB-75
GCB-75S
GCB-90
GCB-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Diametro de hilo Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero chapado en latón750.27M10(P1.5)12000124-7620305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable750.3M10(P1.5)12000124-7638310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambre de acero chapado en latón850.27M16(P2.0)9500124-7646520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambre de acero chapado en latón1200.38M16(P2.0)8000124-7654895

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Pieza de montaje del producto Tornillo Amoladora compatible Para un diámetro de muela de 100 mm (GCB-75 y 75S); diámetro de muela de 125 y 150 mm (GCB-90); diámetro de muela de 180 y 205 mm (GCB-125)
Diámetro de montaje 71 mm (GCB-75、75S) 、 83 mm (GCB-90) 、 110 mm (GCB-125)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico