(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se puede usar con un tocador terminado o un tocador áspero.
· El tamaño del diamante difiere según el ancho y el diámetro de la muela y la velocidad de extracción.
[Aplicaciones]
· Aderezo de piedra de afilar utilizada para la molienda general.
· Elimina la capa de molienda que se acumula en la superficie del suelo del apósito.
· Corrige superficies de piedra de afilar distorsionadas en formas normales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TDD-11-012 |
TDD-11-034 |
TDD-11-1 |
TDD-12-012 |
TDD-12-034 |
TDD-12-1 |
Cargando…
Modelo | Tocador de diamantes | Longitud total(mm) | 100 | Especificaciones | Para productos altamente precisos, use una piedra puntiaguda afilada con grano pequeño. |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente