(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Aplicaciones]
· Cuchillas de repuesto para DH-240M y DH-265.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DH-265K
Modelo | Tocador de piedra de moler | Diámetro externo(mm) | 28 | Diámetro interno(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Masa | 240 g / caja | Trusco Code | 215-7306 | piezas / caja.(hoja) | 48 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DH-265K de la serie Cuchillas de repuesto especiales para soporte de tocador de servicio pesado (caja).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente