(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Regenera la nitidez y redondez de una muela opaca o irregular.
· Utiliza un rodamiento con seis agujeros.
[Aplicaciones]
· Piedra de afilar para pulir.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DH-265
Modelo | Tocador de piedra de moler | Longitud total(mm) | 265 | Ancho(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Masa | 730 g | Trusco Code | 215-7292 | Especificaciones | Borde (12 piezas) Aproximadamente 18 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DH-265 de la serie Soporte para tocador de servicio pesado.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente