(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ML-120
Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.
Modelo del Producto | Indicador de nivel | Longitud(mm) | 120 | Imán | 1 ubicaciones |
---|---|---|---|---|---|
Altura(mm) | 45 | Espesor(mm) | 18 | Trusco Code | 398-1771 |
Aplicación | Para medidas horizontales y verticales. | Exactitud | 1,50 mm/m = 0,08590 ° | Sensibilidad | - |
Cuerpo principal | Fundición a presión de aluminio | Tubo de burbuja | Aluminio (PMMA) | Masa(g) | 156 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente