(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivel G-Handy

Nivel G-Handy

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • ED-10GHLMB
  • ED-10GHLMH
  • ED-10GHLMR
  • ED-10GHLMW
  • ED-10GHLMY
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con cadena de bolas.
· Con un imán ultra fuerte adjunto, es útil en la construcción con estructura de acero.
· El plano de referencia de medición está provisto de ranuras en V que permiten la medición de tuberías y similares.
· Como es luminiscente, almacena la luz en lugares brillantes y brilla durante varios minutos en lugares oscuros.
[Aplicaciones]
· Medición horizontal y vertical.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ED-10GHLMB
ED-10GHLMR
ED-10GHLMY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro410-4676
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo410-4692
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo410-4714
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Trusco Code

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Indicador de nivel Longitud(mm) 100 Imán 1 ubicación
Altura(mm) 46.5 Espesor(mm) 22 Sensibilidad 0,50 mm/m = 0,0286 °
Masa(g) 92 Aplicación Medición horizontal y vertical. Exactitud ± 1.50 mm/m = dentro de ± 0.0859 °
Cuerpo principal Tratamiento de endurecimiento de material extruido de aleación de aluminio Tubo de burbuja Resina Acrílica (PMMA)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico