(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Indicador de nivel Eybel de tipo de cruz plana (con orificio de montaje)

Indicador de nivel Eybel de tipo de cruz plana (con orificio de montaje)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel acrílico (Cuadrado)
· Exactitud: 0,5 mm/m=0,0286° (PTH-30, 1,3 mm/m=0,0764°)
· Sensibilidad: 34'/2 mm (PTH-30 mide 91'/2 mm)
· Solicitud: Medición horizontal.
· Cuerpo principal: Resina acrilica (PMMA)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PTH-30
PTH-40
PTH-50
PTH-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203010417-01567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254013417-016414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

355015417-017229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

257015417-018129

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Nivel horizontal acrílico (cuadrado) Imán NA Exactitud 0.5 mm/m = 0.0286 ° (PTH-30, 1.3 mm/m = 0.0764 °)
Sensibilidad 34 '/ 2 mm (PTH-30 es 91'/2 mm) Aplicación Medida horizontal. Cuerpo principal Resina Acrílica (PMMA)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico