(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Indicador de nivel de ojo prismático (con orificios de montaje)

Indicador de nivel de ojo prismático (con orificios de montaje)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel acrílico (Cuadrado)
· Solicitud: Medición horizontal.
· Cuerpo principal: Resina acrilica (PMMA)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PH-25
PH-60
PH-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Espesor
(mm)
Exactitud Sensibilidad Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25881,33 mm/m = 0,0764 °91 '/ 2 mm410-00181.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6015150,5 mm/m = 0,0286 °34 '/ 2 mm410-005114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7015150,5 mm/m = 0,0286 °34 '/ 2 mm410-006917.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Nivel horizontal acrílico (cuadrado) Imán NA Aplicación Medida horizontal.
Cuerpo principal Resina Acrílica (PMMA)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico