(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ken Measure (pinzas para medir el punto de flexión)

Ken Measure (pinzas para medir el punto de flexión)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta de medición que se puede utilizar de la misma manera que las pinzas, capaz de medir dimensiones desde intersecciones virtuales de ángulos agudos y ángulos obtusos.
· En sitios donde el mecanizado de chapa de precisión no se pudo realizar antes, se puede determinar la medición de la curva angular y las dimensiones extendidas.
· Permite la medición desde la intersección virtual en los sitios de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KM-250-S

Número de Parte
KM-250-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otro Rango de medicion 0~180° Modelo de haz Sin poste
Tamaño(mm) 416X90X15 Trusco Code 171-8975 Masa(g) 400
Rango de medición(mm) 0–250 Accesorio Mordaza giratoria para ángulo agudo (0 a 90 °), Mordaza giratoria para ángulo obtuso (90 a 180 °) Barra de profundidad NA
Material (cuerpo principal) Acero inoxidable (SUS420J2)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KM-250-S de la serie Ken Measure (pinzas para medir el punto de flexión).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico