(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Bloque (molde cuadrado con ranura en V)

Bloque (molde cuadrado con ranura en V)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para aplicaciones como el trazado de líneas de 45 ° o para plantillas, etc., utilizando líneas paralelas, líneas perpendiculares y ranuras en V.
[Aplicaciones]
· Para el trazado de precisión de barras redondas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UV-100A
UV-125A
UV-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Paralelismo de la base y las ranuras en V
(µm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001001007310-64894100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251251257.5310-64977800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501501508310-650113500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bloque V Material Hierro fundido Modelo Caja con ranuras en V
Especificaciones Acabado de pulido Aplicación Para el trazado de precisión de barras redondas, etc. Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico