(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plataforma de placa de superficie dedicada

Plataforma de placa de superficie dedicada

[Caracteristicas]
· Especificación con ángulos estándar.
· Un panel de placa de superficie para trazar en general.
[Aplicaciones]
· Plataforma para máquina de acabado superficial.
· Especificación con ángulos estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JB-1200

Número de Parte
JB-1200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

26 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Panel de placa de superficie Ancho(mm) 1210 Profundidad(mm) 910
Altura(mm) 715 Tamaño de placa de superficie de transporte(mm) 1200×900 Carga permisible(kg) 800
Especificaciones Producto terminado Aplicación Plataforma para máquina de acabado superficial. Material Acero
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 467-0604 Masa(g) 61000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico