(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Placa de superficie de piedra

Placa de superficie de piedra

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Placa de superficie de piedra
· Material: Piedra natural (Granito negro)
· Especificación: Grado de avión 00
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TT00-7550

Número de Parte
TT00-7550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Placa de superficie de piedra Material Piedra natural (granito negro) Lisura(µm) 3
Ancho(mm) 750 Profundidad(mm) 500 Altura(mm) 130
Especificaciones Avión Grado 00 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 462-2774
Masa(g) 146000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico