(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Mesa de bloque en V de precisión tipo A【2 piezas por paquete】

Mesa de bloque en V de precisión tipo A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: bloque V
· Modelo: Escribe un
· Material: Hierro fundido
· Paralelismo de la base y las ranuras en V (µm): 50
· Especificación: Acabado a máquina

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
126-50K
126-75K
126-100K
126-150K
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

502232354-0227200

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

752538354-0235900

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1003558354-01973000

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1506090354-021910000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bloque V Material Hierro fundido Paralelismo de la base y las ranuras en V(µm) 50
Modelo Un tipo Especificaciones Acabado de la máquina Aplicación Para escribir en barras redondas y bloques de elevación, etc.
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico