(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Rollo magnético anisotrópico con fuerte fuerza magnética.
· Altamente flexible y por lo tanto fácil de manejar, y se puede cortar fácilmente con unas tijeras.
[Aplicaciones]
· Para componentes industriales, materiales de construcción, POP, pantallas y varios accesorios para productos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TMG15-25-10
tipo de producto | Asiento imán | Poder de adsorción(N) | 0.931 o más / cm2 | A | Redondo (con agujero) |
---|---|---|---|---|---|
Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G](T) | 0.058 | Tipo de detalles | Sin pegamento | Longitud(mm) | 10000 |
Ancho(mm) | 25 | Espesor(mm) | 1.5 | Trusco Code | 415-8334 |
Masa(g) | 1500 | Aplicación | Para componentes industriales, materiales de construcción, POP, pantallas y diversos accesorios. | Especificaciones | Imán anisotrópico Tipo de magnetización multipolar de un solo lado |
Material | Asiento imán |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente