(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa bifocal

Lupa bifocal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una lente con dos tipos de aumento.
[Aplicaciones]
· Para inspecciones generales de aumento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TL-DL75
TL-DL90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la lente
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ75185250-895855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ90210250-894086

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de mano Aumento(veces) 2 / 4 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Material de la lente Acrílico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico