(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lupa con mango TL-PC

Lupa con mango TL-PC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Solo se necesita una unidad para una amplia gama de aplicaciones.
[Aplicaciones]
· Para inspecciones generales de aumento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TL-101
TL-PC65
TL-PC100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Tamaño de la lente
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3φ3892250-908327
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5φ 65155255-080665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2φ100235255-0822214

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de mano Con / sin luz LED NA Con / sin escala NA
Material de la lente Vaso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico