(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa de aumento - con escala, 5057

Lupa de aumento - con escala, 5057

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 5054
  • 5056
  • 5057
  • Descuento por volumen

· Diámetro mayor (mm): 37
· Escala mínima (mm): 0.1
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: Incluido
· Escribe: Báscula de reemplazo dedicada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5056
5057
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Tamaño de la lente
(mm)
Rango de medicion
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15φ2112219-083450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30φ83219-084252

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Copa lupa Con / sin luz LED NA Con / sin escala Disponible
Escala minima(mm) 0.1 Diámetro mayor(mm) 37 Material de la lente Vaso
Altura completa(mm) 39 Escala de repuesto (todo con un diámetro de 26 mm) S-100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico