(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lupa acromática

Lupa acromática

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • ALC-20
  • Lupa acromática
  • Descuento por volumen

[Características]
· Adopta una lente acromática que une una lente cóncava a una lente convexa para eliminar la mayor aberración cromática y distorsión posible.
[Aplicaciones]
· Inspección y tasación de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ALC-20

Número de Parte
ALC-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de bolsillo Aumento(veces) 20 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ15 Ancho(mm) 40
Profundidad(mm) 21 Altura(mm) 18 Material de la lente Vaso
Trusco Code 219-1148 Masa(g) 48 Especificaciones Cromado mate

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ALC-20 de la serie Lupa acromática.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico