(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Ideal para medir el espesor de la película de recubrimiento de pintura, material de recubrimiento, material de sellado, etc.
· La sonda es un producto endurecido SK.
[Aplicaciones]
· Para medir la profundidad de pequeños agujeros y el grosor de los recubrimientos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DM-264
Modelo del Producto | Medidor de profundidad | Desplegar formato | Marcar | Rango de medicion(mm) | 0–5 |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla mínima(mm) | 0.01 | Error de instrumento(mm) | ±0.01 | Con / sin terminal de salida de datos de medición | NA |
Longitud total(mm) | 104 | Dimensión base(mm) | 50 | Diámetro de la varilla(mm) | Punta ø0.3 (puntiaguda) |
Trusco Code | 331-1007 | Masa(g) | 230 | Aplicación | Para medir la profundidad de pequeños agujeros y el grosor de los recubrimientos. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DM-264 de la serie Medidor de profundidad de cuadrante - tipo orificio pequeño, DM-264.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente