(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de profundidad de esfera: pantalla mínima de 0,01 mm, DM

Medidor de profundidad de esfera: pantalla mínima de 0,01 mm, DM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Marcar
· Visualización mínima (mm): 0.01
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Solicitud: El medidor de profundidad mide la profundidad o las diferencias de nivel en un objeto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DM-210
DM-223
DM-224
DM-250
DM-252
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Error de instrumento
(mm)
Longitud total
(mm)
Dimensión base
(mm)
Diámetro de la varilla
(mm)
Rango de medición del producto
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–10±0.0129875Punta ø0.3 (puntiaguda)-102-8669270El medidor de profundidad mide las diferencias de profundidad o nivel en un objeto.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–20±0.015100753.2 (bola de acero)-102-8677275El medidor de profundidad mide las diferencias de profundidad o nivel en un objeto.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~230±0.0151001003.2 (bola de acero)-102-8685340El medidor de profundidad mide las diferencias de profundidad o nivel en un objeto.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–5±0.0109850Punta ø0.3 (puntiaguda)-102-8651230El medidor de profundidad mide las diferencias de profundidad o nivel en un objeto.
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-±0.019850Punta ø0.12 (puntiaguda)Cóncavo 0-5/Convexo 0-4331-0990230Para medir la profundidad de pequeños agujeros y superficies irregulares.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de profundidad Desplegar formato Marcar Pantalla mínima(mm) 0.01
Con / sin terminal de salida de datos de medición NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico