(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Un dispositivo percutor que utiliza la energía de un electroimán para mover el vástago del pistón a alta velocidad, dando un fuerte impacto al polvo adherido a equipos como tolvas y puentes para eliminarlos.
· No requiere aire y se puede utilizar con corriente alterna (trifásica 200 V).
· Tiene una estructura completamente sellada, por lo que puede ser utilizado en exteriores o en ambientes pobres.
· Garantizamos 2 millones de visitas (1 millón de visitas para el tipo SIC-3A). Tiene un historial de eliminar 5 millones de visitas y es muy duradero.
· No se requiere mantenimiento hasta el período de garantía.
· La fuerza del impacto no disminuye incluso cuando la distancia entre el martillo magnético y la placa dedicada es de hasta 100 m.
· La fuerza del impacto se puede ajustar fácilmente con la perilla del panel de control.
· El funcionamiento automático es posible configurando el impacto continuo y el tiempo de descanso.
· Son posibles golpes repetidos concentrados (hasta 10 veces), que son muy eficaces para eliminar adherencias.
· El funcionamiento automático es posible entrelazando señales desde el exterior.
· El golpe indirecto no daña el equipo.
[Aplicaciones]
· Elimina y previene adherencias, obstrucciones, agujeros de ratas, arqueamientos y puentes que ocurren en tolvas, conductos, tanques, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SIC-05A |
SIC-1A |
Cargando…
Modelo del Producto | Aldaba | Longitud del cable de control | 5 m | Intervalo de huelga | 1 golpe / segundo (60 golpes / minuto) |
---|---|---|---|---|---|
Estructura | Tipo completamente sellado (Golpe indirecto) | Características | El interruptor de puente electromagnético elimina la necesidad de aire. La fuerza de impacto se puede ajustar fácilmente con el panel de control dedicado. Tiene una estructura perfectamente sellada y, por lo tanto, se puede utilizar al aire libre o en un lugar con un mal ambiente. | Aplicación | Dispositivo de martilleo para la eliminación de abstracciones para tolvas, tiradores, conductos de aire y tanques. |
Accesorio | Perno de montaje y tuerca / placa base |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente