(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: Vibrador
· Solicitud: Salida: Fuente de vibración para eliminar y prevenir la adherencia y obstrucción de varias tolvas. ,dispara,tuberías de transporte,etc Relleno: Fuente de vibración para envasar polvos, sólidos, etc., en bolsas y latas.
· Especificación: Presión operacional: 0,2–0,6 MPa
· Característica: Debido a que tiene una estructura sellada, se puede utilizar en áreas con gran cantidad de polvo y tiene buena resistencia al agua. El número de vibraciones y la fuerza centrífuga se pueden ajustar libremente mediante presión de aire. Porque es impulsado por com
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BH8 |
BH10A |
BH19A |
CH19A |
CH25A |
CH32A |
UH13A |
UH19A |
UH25A |
Cargando…
Modelo del Producto | Vibrador | Aplicación | Salida: fuente de vibración para eliminar y prevenir la adhesión y la obstrucción de varias tolvas, brotes, tuberías de transporte, etc. Llenado: fuente de vibración para el envasado de polvo, sólidos, etc., en bolsas y latas. | Especificaciones | Presión de funcionamiento: 0.2–0.6 MPa |
---|---|---|---|---|---|
Características | Debido a que tiene una estructura sellada, puede usarse en áreas con una gran cantidad de polvo y tiene buena resistencia al agua. El número de vibraciones y la fuerza centrífuga se pueden ajustar libremente usando presión de aire. Debido a que es impulsado por aire comprimido, no hay riesgo de cortocircuitos, gases de escape o explosiones. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente