(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vibrador de pistón

Vibrador de pistón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Vibrador
· Presión laboral (mpa): 0.2 to 0.6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EPV12A
EPV18
EPV18L
EPV35
EPV35L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Consumo de aire
(NL/min)
Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Fuerza de vibración
(N)
Frecuencia de vibración
(Hz)
Superficie vibrante
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9~4558279830~80105~16627.0753-8146140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17~62693811666~186102~14940.0290-5388340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15~54693815382~26558~9440.0290-5396480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45~1459056138304~77879~11760.5290-54001030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44~1259056184347~92151~7360.5290-54181470

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Vibrador Presión laboral(MPa) 0.2~0.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico