(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini Flap Wheel

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MFL8025-80

Número de Parte
MFL8025-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro externo(mm) 80
Ancho(mm) 25 Diámetro del eje(mm) 6 Tamaño de partícula(#) 80
Velocidad rotacional máxima(mín-1) 15000 Cantidad de embalaje(Libro) 5 Estrategia de puntos 10
Características Óptimo para el pulido de formas irregulares, con pulido de las superficies frontales solo sin raspar los cimientos. Aplicación 1 Superficie interior de tuberías como acero en general, acero inoxidable, aluminio, etc. Aplicación 2 Pulido de superficies en esquinas, etc.
Aplicación 3 Trabajos suaves de pulido y pulido, incluida la eliminación de óxido.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MFL8025-80 de la serie Mini Flap Wheel.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico