(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Incluye agujero: Disponible
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GDW10064GZ40 |
GDW10072A40 |
GDW10072GZ60 |
GDW10072GZ80 |
GDW10080A80 |
GDW10080A100 |
GDW10090A120 |
GDW10090A150 |
GDW10090A240 |
Cargando…
Tipo | Disco de cuchillas múltiples | Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | 15 | Con / sin agujero | Disponible | Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) | 72 |
Cantidad de embalaje(Hojas) | 10 | Estrategia de puntos | 10 | Características 1 | El sustrato está hecho de resina altamente fuerte con excelente resistencia al calor. Esto permite un esmerilado y pulido seguro. |
Características 2 | Si se quita el casquillo naranja de 15 orificios, también se puede usar con la amoladora de 16 orificios. | Aplicación 1 | Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del rectificado de cordones, rectificado de superficies planas y curvas, biselado, soldadura por puntos de materiales como acero en general, acero inoxidable y aluminio. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente