(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 16
· Incluye agujero: Disponible
· Número de hojas (Hojas): 72
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NPW-1007216-A60 |
NPW-1007216-A80 |
NPW-1007216-A100 |
NPW-1007216-A120 |
NPW-1007216-GZ60 |
NPW-1007216-GZ80 |
Cargando…
Tipo | Disco de cuchillas múltiples | Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | 16 | Con / sin agujero | Disponible | Recuento de cuchillas(Hojas) | 72 |
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) | 72 | Cantidad de embalaje(Hojas) | 10 | Estrategia de puntos | 20 |
Accesorio | 2 adaptadores para 15 agujeros | Características 1 | El papel ha sido especialmente procesado para dificultar la obstrucción y no quemar o deformar con una cobertura completa. | Características 2 | Puede moler hasta el final sin aburrirse. |
Características 3 | Producto hermano de la rueda P de un toque. | Aplicación 1 | Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del rectificado de superficies curvas y planas de alta precisión, biselado, soldadura por puntos de materiales como acero en general, acero inoxidable y aluminio. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente