(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini Sandwheel

Mini Sandwheel
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de malla
· Tamaño del diámetro interior (mm): 9.53
· Incluye agujero: Disponible
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72
· Cantidad de embalaje (Hojas): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSW584-60
MSW584-80
MSW584-120
MSW753-60
MSW753-80
MSW753-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Espesor
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Rotación circunferencial máxima de operación
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5846023720
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

5848023720
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

58412023720
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7536018340
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7538018340
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

75312018340

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de malla Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Plástico Dimensión del diámetro interno(mm) 9.53
Con / sin agujero Disponible Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Cantidad de embalaje(Hojas) 25
Estrategia de puntos 10 Características 1 Debido a que es un disco de malla, no hay aglomeraciones ni obstrucciones, incluso con piezas de trabajo pegajosas. Características 2 Se muele y pule suavemente.
Aplicación Pelado de película, limpieza, reparación de rayones y otros trabajos para todos los materiales abrasivos, desde acero en general y acero inoxidable hasta plásticos como metales no ferrosos y FRP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico