(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arena libre【1-20 piezas por paquete】

Arena libre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de malla
· Diámetro mayor (mm): 105
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 1
· Incluye agujero: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FSD105-46
FSD105-60
FSD105-80
FSD105-120
FSD105-150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

46

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de malla Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 105
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Espesor(mm) 1 Con / sin agujero Disponible
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Cantidad de embalaje(Hojas) 20 Estrategia de puntos 10
Características 1 Apilar de 2 a 5 discos y cambiar su cantidad permite un ajuste libre de la suavidad y la capacidad de pulido. Características 2 El material base es una tela similar a una malla, por lo que no hay obstrucciones, aglomeraciones, quemaduras ni distorsiones. Características 3 Flexibilidad superior, y puede pulir cualquier forma.
Características 4 Puede usarlo de manera segura sin sacrificar la flexibilidad exclusiva de Free Sand porque emplea la "almohadilla de tela", que utiliza la "tecnología de inserción de tela de vidrio" propia de New Registon. Aplicación Pelado de película, limpieza, reparación de rayones y otros trabajos para todos los materiales abrasivos, desde acero en general y acero inoxidable hasta plásticos como metales no ferrosos y FRP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico