(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rueda de arena

Rueda de arena

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de malla
· Dimensión de espesor (mm): 2
· Incluye agujero: Disponible
· Solicitud: Pelado de películas, limpieza, reparación de rayones y otros trabajos para todos los materiales abrasivos, desde acero en general y acero inoxidable hasta plásticos como metales no ferrosos y FRP.
· Estrategia de puntos: 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDW100216-46
SDW100216-60
SDW100216-80
SDW100216-120
SDW100216-150
SDW100216-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

46
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de malla Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Espesor(mm) 2 Con / sin agujero Disponible
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 80 Cantidad de embalaje(Hojas) 30 Estrategia de puntos 10
Accesorio Almohadilla dedicada 1 pieza, adaptador de 15 orificios 2 piezas Características 1 Debido a que es una piedra de afilar de malla, no hay aglomeraciones ni atascos incluso con piezas de trabajo pegajosas. Características 2 Flexible y puede esmerilar y pulir suavemente.
Características 3 Se puede usar de forma segura a alta velocidad debido al procesamiento especial de los materiales reforzados. Aplicación Pelado de película, limpieza, reparación de rayones y otros trabajos para todos los materiales abrasivos, desde acero en general y acero inoxidable hasta plásticos como metales no ferrosos y FRP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico