(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Super verde

Super verde

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Dimensión de espesor (mm): 3
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72
· Estrategia de puntos: 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG1003-24
SG1003-36
SG1003-46
SG1003-60
SG1003-80
SG1003-100
SG1003-120
SG100316-36
SG1253-80
SG1803-46
SG1803-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1001524
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1001536
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1001546
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001560
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1001580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10015100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10015120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1252280
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1802246
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1802260

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 3 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido Características Énfasis en la capacidad de corte
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Estrategia de puntos 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico