(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 5
· Tamaño de partícula (#): 36
· Característica: Valor de durabilidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AKS1005-36
Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 | Dimensión del diámetro interno(mm) | 15 | Espesor(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero en general / Hierro fundido | Tamaño de partícula(#) | 36 | Características | Durabilidad enfatizada |
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) | 63 | Estrategia de puntos | 10 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AKS1005-36 de la serie Rojo Σ.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente