(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Aluminio 13

Aluminio 13
  • Descuento por volumen

· Dimensión de espesor (mm): 6
· Material de trabajo: Aluminio
· Tamaño de partícula (#): 36
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AL131006-36-P

Número de Parte
AL131006-36-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Espesor(mm) 6
Material de trabajo Aluminio Tamaño de partícula(#) 36 Características Énfasis en la capacidad de corte
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Estrategia de puntos 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AL131006-36-P de la serie Aluminio 13.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico