(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Z Ace【1-25 piezas por paquete】

Z Ace

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Dimensión de espesor (mm): 6
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZA1006ZR24P
ZA1006ZR36Q
ZA1806ZR24P
ZA1806ZR24Q
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Dureza Estrategia de puntos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001524P10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1001536Q10

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1802224P20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1802224Q20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 6 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido Características Énfasis en la capacidad de corte
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico