(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

High Ace (muela abrasiva)

High Ace (muela abrasiva)
  • Descuento por volumen

grano abrasivo: Grano abrasivo AWA
Características: Valor de durabilidad
Tamaño del diámetro interior: 22.23
Diámetro mayor: 180
Velocidad máxima de rotación operativa: 80
estrategia de puntos: 20
Dimensión de espesor: 6
Material de trabajo: acero general
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre High Ace (muela abrasiva), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HA1806A24P
HA1806A36P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 180 Dimensión del diámetro interno(mm) 22.23 Espesor(mm) 6
Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido Grano abrasivo Grano abrasivo AWA Características Durabilidad enfatizada
Dureza P Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 80 Estrategia de puntos 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico