(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para ranura de llave (OL3)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chavetero EKD de 2 canales (OL3), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
EKD-OL3-3 |
EKD-OL3-4 |
EKD-OL3-5 |
EKD-OL3-6 |
EKD-OL3-7 |
EKD-OL3-8 |
EKD-OL3-9 |
EKD-OL3-10 |
EKD-OL3-11 |
EKD-OL3-12 |
EKD-OL3-13 |
EKD-OL3-14 |
EKD-OL3-15 |
EKD-OL3-16 |
EKD-OL3-18 |
EKD-OL3-20 |
EKD-OL3-22 |
EKD-OL3-24 |
EKD-OL3-25 |
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de forma de flauta | Cuadrado | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Cobalt HSS | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados | Revestimiento | Sin recubrimiento |
Ángulo de hélice (θ) | Torsión débil (15 a 25 °) | Enlace | Recto | Tolerancia | ー0.04~ー0.06 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente