(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Para 2-Flauta Keyway EKD (OL2)

Para 2-Flauta Keyway EKD (OL2)
  • Descuento por volumen

Para ranura de llave (OL2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chavetero EKD (OL2) de 2 canales, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EKD-OL2-3
EKD-OL2-4
EKD-OL2-5
EKD-OL2-6
EKD-OL2-7
EKD-OL2-8
EKD-OL2-9
EKD-OL2-10
EKD-OL2-11
EKD-OL2-12
EKD-OL2-13
EKD-OL2-14
EKD-OL2-15
EKD-OL2-16
EKD-OL2-18
EKD-OL2-20
EKD-OL2-22
EKD-OL2-24
EKD-OL2-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3565081466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4686081468
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5886081470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61086081472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710106081474
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812106081476
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

912106581478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015106581480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1115127081481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1215127081482
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1315127581483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1415167581484
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1515167581485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1618168081486
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1818168081488
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020208581490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2225209081492
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2425259581494
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525259581495

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Enlace Recto Tolerancia ー0.02~ー0.04

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico