(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para 2-Flauta Keyway EKD (OL1)

Para 2-Flauta Keyway EKD (OL1)
  • Descuento por volumen

Para ranura de llave (OL1)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chavetero EKD de 2 canales (OL1), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EKD-OL1-3
EKD-OL1-4
EKD-OL1-5
EKD-OL1-6
EKD-OL1-7
EKD-OL1-8
EKD-OL1-9
EKD-OL1-10
EKD-OL1-11
EKD-OL1-12
EKD-OL1-13
EKD-OL1-14
EKD-OL1-15
EKD-OL1-16
EKD-OL1-18
EKD-OL1-20
EKD-OL1-22
EKD-OL1-24
EKD-OL1-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3565080666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4686080668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5886080670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61086080672
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710106080674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812106080676
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

912106580678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015106580680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1115127080681
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1215127080682
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1315127580683
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1415167580684
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1515167580685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1618168080686
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1818168080688
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020208580690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2225209080692
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2425259580694
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525259580695

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Enlace Recto Tolerancia 0~ー0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico