(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Para chavetero de 2 flautas EX-TIN-EKD (OL1)

Para chavetero de 2 flautas EX-TIN-EKD (OL1)
  • Descuento por volumen

Para ranura de llave (OL1)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chavetero de 2 flautas EX-TIN-EKD (OL1), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-TIN-EKD-OL1-3
EX-TIN-EKD-OL1-4
EX-TIN-EKD-OL1-5
EX-TIN-EKD-OL1-6
EX-TIN-EKD-OL1-7
EX-TIN-EKD-OL1-8
EX-TIN-EKD-OL1-9
EX-TIN-EKD-OL1-10
EX-TIN-EKD-OL1-11
EX-TIN-EKD-OL1-12
EX-TIN-EKD-OL1-13
EX-TIN-EKD-OL1-14
EX-TIN-EKD-OL1-15
EX-TIN-EKD-OL1-16
EX-TIN-EKD-OL1-18
EX-TIN-EKD-OL1-20
EX-TIN-EKD-OL1-22
EX-TIN-EKD-OL1-24
EX-TIN-EKD-OL1-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3565081656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4686081658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5886081660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61086081662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710106081664
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812106081666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

912106581668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015106581670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1115127081671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1215127081672
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1315127581673
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1415167581674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1515167581675
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1618168081676
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1818168081678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020208581680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2225209081682
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2425259581684
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525259581685

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Estaño
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Enlace Recto Tolerancia 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico