(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Revestimiento en V XPM End Mill (para ranura de llave de 2 cuchillas) V-XPM-EKD (OL1)

Revestimiento en V XPM End Mill (para ranura de llave de 2 cuchillas) V-XPM-EKD (OL1)
  • Descuento por volumen

Fresa de ranurado en polvo HSS XPM con recubrimiento en V

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V-XPM-EKD-OL1-3
V-XPM-EKD-OL1-4
V-XPM-EKD-OL1-5
V-XPM-EKD-OL1-6
V-XPM-EKD-OL1-7
V-XPM-EKD-OL1-8
V-XPM-EKD-OL1-9
V-XPM-EKD-OL1-10
V-XPM-EKD-OL1-11
V-XPM-EKD-OL1-12
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Detalles de revestimiento
Disponible

7 Días o más

3565083766V recubierto
Disponible

12 Días o más

4686083768V recubierto
Disponible

7 Días o más

5886083770V recubierto
Disponible

7 Días o más

61086083772V recubierto
Disponible

7 Días o más

710106083774V recubierto
Disponible

7 Días o más

812106083776V recubierto
Disponible

7 Días o más

912106583778V recubierto
Disponible

7 Días o más

1015106583780V recubierto
Disponible

7 Días o más

1115127083781V recubierto
Disponible

7 Días o más

1215127083782V recubierto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico