(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Mango: Recto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Utilizar | Agujero Chaflán | Material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Resina | Cuchilla simple / cuchilla doble | Sola cuchilla |
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad de cuchilla periférica | NA | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad (SKH51) | Presencia de recubrimiento | NA |
Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | varilla | Recto | Tolerancia de gran diámetro | +0.2~+0.6 |
Tolerancia de ángulo(Minuto) | ±15' |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente