(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Escariador recto de uso general (HSS) con borde recto y forma de vástago cónico Morse para máquinas.
[Caracteristicas]
· El vástago cónico Morse se adopta para uso en máquinas.
[Aplicaciones]
· Para acabado de uso general.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de caña | Mango cónico | material de trabajo | acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero | Revestimiento S / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forma del surco | Recto | Base Blade Y/N | NA | forma de cuchilla | Hoja derecha recta |
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Centro | 60 ° cóncavo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente