(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, SPHR

Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, SPHR
  • Descuento por volumen

Escariador en espiral de uso general (HSS) con hoja de torsión que se puede girar a mano.
[Caracteristicas]
· El vástago tiene un ángulo y se puede girar a mano.
· La mordida es larga (ángulo ajustado a 1 °) y el filo no se daña fácilmente.
· Adopta una cuchilla de torsión con excelente descarga de polvo de corte.
[Aplicaciones]
· Para acabado de uso general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPHR1/4
SPHR2.01
SPHR2.02
SPHR2.03
SPHR2.2
SPHR2.3
SPHR2.7
SPHR4.2
SPHR5.01
SPHR5.2
SPHR5.5
SPHR5.8
SPHR6.01
SPHR6.06
SPHR6.07
SPHR6.1
SPHR6.2
SPHR6.3
SPHR6.5
SPHR6.97
SPHR7
SPHR7.2
SPHR7.9
SPHR7.95
SPHR8.01
SPHR8.2
SPHR8.99
SPHR9.5
SPHR10.1
SPHR11
SPHR12.02
SPHR12.5
SPHR13
SPHR15
SPHR18
SPHR20.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Tipo de caña Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago Centro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4varilla recta500~+0.0056100101/460 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.01End Mill Shank300~+0.0054606360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.02End Mill Shank300~+0.0054606360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.03End Mill Shank300~+0.0054606360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2End Mill Shank30+0.002~+0.0074606360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.3End Mill Shank35+0.002~+0.0074657360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.7End Mill Shank35+0.002~+0.0074657360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2varilla recta45+0.004~+0.00968594.260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.01varilla recta450~+0.00569095.0160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2varilla recta45+0.004~+0.009695105.260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5varilla recta45+0.004~+0.009695105.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.8varilla recta50+0.004~+0.0096100105.860 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.01varilla recta500~+0.0056100106.0160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.06varilla recta500~+0.0056100106.0660 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.07varilla recta500~+0.0056100106.0760 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.1varilla recta50+0.006~+0.0126100106.160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.2varilla recta50+0.006~+0.0126100106.260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.3varilla recta50+0.006~+0.0126100106.360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5varilla recta50+0.006~+0.0126100106.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.97varilla recta550~+0.0056105116.9760 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7varilla recta55+0.006~+0.012610511760 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.2varilla recta55+0.006~+0.0126110117.260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.9varilla recta60+0.006~+0.0126115127.960 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.95varilla recta600~+0.0056115127.9560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.01varilla recta600~+0.0056115128.0160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.2varilla recta60+0.006~+0.0126120128.260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.99varilla recta650~+0.0056125138.9960 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.5varilla recta65+0.006~+0.0126125139.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1varilla recta70+0.007~+0.01561301410.160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11varilla recta75+0.007~+0.0156140151160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.02varilla recta750~+0.00561501512.0260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5varilla recta80+0.007~+0.01561551612.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13varilla recta80+0.007~+0.0158160161360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15varilla recta90+0.007~+0.0158175181560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18varilla recta105+0.007~+0.0158200211860 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2varilla recta120+0.008~+0.01782302420.260 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA Forma del surco Espiral
Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda Ángulo de torsión 12°
Tolerancia del diámetro del vástago -0.02~-0.05 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico