(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMR

Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMR
  • Descuento por volumen

Un exprimidor en espiral.
[Caracteristicas]
· El vástago cónico Morse se adopta para uso en máquinas.
· Adopta una cuchilla de torsión con excelente descarga de polvo de corte.
[Aplicaciones]
· Para acabado de uso general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPMR3
SPMR3.01
SPMR3.02
SPMR3.03
SPMR3.04
SPMR3.05
SPMR3.06
SPMR3.07
SPMR3.08
SPMR3.09
SPMR3.1
SPMR3.2
SPMR3.3
SPMR3.4
SPMR3.5
SPMR3.6
SPMR3.7
SPMR3.8
SPMR3.9
SPMR4
SPMR4.01
SPMR4.02
SPMR4.03
SPMR4.04
SPMR4.05
SPMR4.06
SPMR4.07
SPMR4.08
SPMR4.09
SPMR4.1
SPMR4.2
SPMR4.3
SPMR4.4
SPMR4.5
SPMR4.6
SPMR4.7
SPMR4.8
SPMR4.9
SPMR5
SPMR5.01
SPMR5.02
SPMR5.03
SPMR5.04
SPMR5.05
SPMR5.06
SPMR5.07
SPMR5.08
SPMR5.09
SPMR5.1
SPMR5.2
SPMR5.3
SPMR5.4
SPMR5.5
SPMR5.6
SPMR5.7
SPMR5.8
SPMR5.9
SPMR6
SPMR6.01
SPMR6.02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

335+0.002~+0.00761100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.01350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.02350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.03350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.04350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.05350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.06350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.07350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.08350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.09350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.135+0.004~+0.00961100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.235+0.004~+0.00961100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.335+0.004~+0.00961100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.435+0.004~+0.00961100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.535+0.004~+0.00961100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.635+0.004~+0.00961100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.735+0.004~+0.00961100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.835+0.004~+0.00961100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.935+0.004~+0.00961100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

435+0.004~+0.00961100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.01350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.02350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.03350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.04350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.05350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.06350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.07350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.08350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.09350~+0.00561100.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.145+0.004~+0.00961200.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.245+0.004~+0.00961200.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.345+0.004~+0.00961200.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.445+0.004~+0.00961200.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.545+0.004~+0.00961200.5MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.645+0.004~+0.00961201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.745+0.004~+0.00961201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.845+0.004~+0.00961201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.945+0.004~+0.00961201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

545+0.004~+0.00961201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.01450~+0.00561201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.02450~+0.00561201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.03450~+0.00561201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.04450~+0.00561201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.05450~+0.00561201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.06450~+0.00561201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.07450~+0.00561201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.08450~+0.00561201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.09450~+0.00561201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.145+0.004~+0.00961201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.245+0.004~+0.00961201MT1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.345+0.004~+0.00961201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.445+0.004~+0.00961201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.545+0.004~+0.00961201MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.650+0.004~+0.00961301MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.750+0.004~+0.00961301MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.850+0.004~+0.00961301MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.950+0.004~+0.00961301MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650+0.004~+0.00961301MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.01500~+0.00561301MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.02500~+0.00561301MT1
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago

Cargando…

Información básica

Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda
Ángulo de torsión 12° Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Centro 60 ° cóncavo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico